Dans - Årets nytårsfortsæt, for både krop, sjæl og din partner

Har du eller din partner nogen sinde set ‘Vild med Dans’, og talt om eller drømt i det skjulte om, at tage denne udfordring op.

Så er muligheden der nu, for at starte med en mandags aktivitet i det nye år!

Alle kan bevæge sig til musik, kom og vær med til nogle muntre og udfordrende timer, hvor vi dyrker dans som motion.

Hvis I/du har lyst til at lære at danse, starter forårssæsonen mandag den 20. januar 2025.

 

Kom til en gratis prøvetime mandag den 20. januar 2025 kl. 16 i Grundfos hallen.

Alle kan være med

 

Vi laver to hold:

  • Hold 1: mandage 16:00 - 17:30 (Begynder/Let øvet)
  • Hold 2: mandage 17:30 - 19:00 (Øvede)

 

Sted: Grundfos Hallen

Start: den 20. Januar 2025.

Periode: 1½ time x 9 mandage + fælles afslutning søndag den 30. marts 2025

Tilmelding:  Ikke nødvendig. Første prøve danse lektion er gratis.

Betaling:  Favorabel pris, 950 kr. pr. person for en sæson.

Underviser:  Jane Ringgaard

 

Danseholdene er begrænsede til medlemmer af GHS. Dansepartner behøver IKKE at være ansat på Grundfos.

Personer uden dansepartner kan godt tilmelde sig, og vi vil, så vidt som muligt, prøve at få jer sat sammen, men kan af gode grunde ikke garantere at det vil være muligt at finde en dansepartner.

For yderligere information og forhåndstilmelding, kontakt Steen Heelund eller Søren Nielsen