Nyheder

GHS byder op til dans! Vild med dans på Grundfos, forår 2023

Hvis du/I har lyst til at lære at danse, så starter forårssæsonen hos GHS Dans søndag den 15. januar. Kom og vær med til nogle muntre og udfordrende timer, alle kan være med

Gratis prøvetime søndag den 15. januar kl. 14:30 i Grundfos hallen

På opfordring fra adskillige dansere, har vi i denne sæson besluttet os for at udvide fra 8 til 10 søndage.

Der vil være både hold for begyndere og for de øvede:

Begyndere: Søndage kl. 14:30 - 16:00 (10 gange i Grundfos hallen) - Start 15. Januar 2023

Øvede: Søndage kl. 16:00 - 17:30 (10 gange i Grundfos Hallen) - Start 15. Januar 2023

Undervisningsdatoer: 15/1 – 22/1 – 29/1 – 5/2 – 12/2 – 26/2 – 5/3 – 12/3 – 19/3 – 2/4. (Ret til ændringer forbeholdes)

Den 19/2 er der planlagt et åbent Danse-Cafe arrangement

Tilmelding ikke nødvendig! Gratis prøvetime 15. januar. Mød op til en munter søndag eftermiddag. 

Betaling: Favorabel pris 950 kr. pr. person for hele sæsonen. Betales ved en bankoverførsel til Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 10784204 eller MobilePay til nr. 72506 Grundfos Hobby Sport, inden 22. januar (før 2. lektion), hvor der refereres til Dans + Navn på tilmeldte.

 

Vi glæder os til at se jer!

 

På vegne af GHS Dans

Steen Heelund