GHS-Jagt gentager oktober turen til Polen i oktober 2026

Vi kender ikke den præcise pris endnu, men forventer at det bliver i samme niveau som sidst.

Reviret hedder Ladek Zdroj, og ligger i Sudeterbjergene i det sydvestlige hjørne af Polen tæt ved den tjekkiske grænse.

Det omfatter et areal på i alt 11.200 ha, hvoraf de 9.500 ha er skov, mens de resterende 1.700 ha er landbrugsarealer og enge.

Skoven består hovedsagelig af nåleskov. Sudeterbjergene er bløde, skovklædte bjerge med meget høje graner og rigelig bundvegetation i form af græs og bregner.

Det vil være en fordel for jagtoplevelsen, hvis man som minimum er i middelmådig form.

  • Der er ca. 1.100km derned.
  • Der jages 2-3 timer morgen og aften.
  • Du kan forvente at nedlægge 3-6 stykker vildt. Men jagt er jagt, så alt (eller intet) kan ske.
  • Antal deltagere: max. 8
  • Dato: 4-8 oktober 2026 (jagt d.5, 6 og 7 okt.)
  • Pris pr. deltager: 8.000kr.

 

Inkl. i prisen:

  • 6x pürschjagt
  • 6x kørsel i revir
  • Kost
  • Logi
  • EU ansvarsforsikring
  • Tolk

 

Ekskl. i prisen:

  • Kørsel tur/retur til Polen (1.000-1.500kr)
  • Nedlagt vildt (afregnes individuelt efter prisliste når jagten er slut. Forvent 2.000-4.000kr)
  • Drikkepenge (200-300kr)

 

Man skal som udgangspunkt selv sørge for transport, men det vil være naturligt i det omfang det kan lade sig gøre, at lave samkørsel.

Derfor vil det være praktisk at det endelige deltagerantal passer med enten to eller tre fyldte biler.

Bindende tilmelding efter ”Først til Mølle” til nvamdisen@grundfos.com Senest torsdag d.18. december.