Nyheder
04-01-2023
GHS-julekalender præmier – sidste chance for at hente
Der er stadig en masse præmier fra GHS-julekalenderen, der mangler at blive afhentet.
De kan hentes i Hobby 1, torsdag den 12. januar fra kl. 15.15 – 16.00 på Grundfos Centret oven på motionscentret, samme sted hvor der prøves OL tøj.
Har man ikke selv mulighed for at hente, kan man sende en ven eller lave en aftale med en af os fra udvalget. Det er nogle fine ting som venter på at blive hentet, så tjek lige din kalender endnu en gang ;)
Vindertallene er:
- 1235
- 1790
- 1850
- 1856
- 2008
- 2136
- 2164
- 2494
- 2759
- 3007
- 3091
- 3199
- 3377
- 3554
- 3588
- 4280
- 4321
- 4647
- 4661
- 5006
- 5062
- 5533
- 5740
- 6070
- 6420
Hilsen Julekalenderudvalget
Birgit Krag, Jane Jacobsen og Helle Rassing Sørensen