Nyheder
GHS Petanque – 60-års jubilæumsturnering
18-Apr-2024
I anledning af GHS 60-års jubilæum vil Petanque klubben gerne invitere til et åbent petanque stævne for GHS medlemmer lørdag den 29-06-2024
Der vil kun blive spillet doubler, og man starter med at spille i puljer a 4 hold, så man er sikker på 3 kampe.
DER ER MAX PLADS TIL 32 HOLD - FØRST TIL MØLLE
NR. 1 og 2 går videre fra hver pulje til cup system, vind eller forsvind.
Der vil være sandwich til frokost og vi slutter af med aftensmad. Der kan købes øl og vand hele dagen til 10 kr. pr. stk. Der vil være gratis kaffe og the.
TILMELDING: MAN MELDER SIG TIL SOM ET PAR, 2 SPILLERE, MED NAVN OG MEDARB. NR. SENEST D. 17. MAJ KL. 18.00 TIL DENNE MAIL ADRESSE: JVD@BKNET.DK
Hilsen
Jørn Jensen