Vi håndbygger med forskellige teknikker efter eget ønske, kvætsning, pladeteknik mm.

På disse to hold vil der også være fokus på juleting.

 

Første mødegang laves keramikken og på anden mødegang glaserer vi.

Færdig keramik kan afhentes i butikken indenfor max.14 dage.

Der undervises IKKE i drejning.

Holdene egner sig både til begynder og øvede

 

Hold 1: Den 19. november og 26. november 2026 Kl. 18.30 – 21.30

Hold 2: Den 3. december og 10. december 2026 kl. 18.30 – 21.30

 

I prisen indgår 1 kg. Ler, 2 x brændinger og glasurer, der kan tilkøbes mere ler i butikken.

 

Pris: 250 kr

Underviser: Rikke Nielsen

Sted: Butik Rini. Keramik og væv. Storegade 19 st. 8850 Bjerringbro.

Min/max antal deltagere: 4/10

GHS-pris pr deltager 250 kr., normalpris 500 kr. for 6 timer

Kursus er bindene ved tilmelding.

 

Så er du medlem af GHS og kunne tænke dig at komme med så tilmeld dig hos Lizette Hansen på tlf.  42111306 eller email lizettehansen@grundfos.com