null Ski | Grundfos

Ski

Ski

Formålet for GHS skiklub er at samle medlemmer, som kan
lide at stå på ski - på alle niveauer. Skiklubben arrangerer typisk 1-2
fællesture om året.

Vi forsøger også at arrangere tema-aftener. Derudover har vi redskaber til slibning af ski, som kan lånes ved henvendelse til skiklubben.  

Hvis skiklubben har interesse, så henvend jer per mail - og I
kommer på mail-listen til når der er nyt.

PS: Husk at træne

NYHED - KOMMENDE TUR

Bad Gastein i februar

Turen går som sidste år til Bad Gastein i Østrig. Liftkortet giver adgang til ca. 200 km gode pister, over halvdelen er røde så der er noget for alle niveauer. Vi skal bo på hotel Mozart i den gamle hyggelige kurby. Skibussen holder lige ved døren.

Rejseperioden er i uge 8-9, og der er mulighed for to forskellige ture i denne periode.

En lang fra fredag til søndag i efterfølgende uge, samt en kort fra fredag til onsdag.

 

Først den lange tur:

  • GHS medlemmer med ægtefælle/samlever og børn kan deltage.
  • Udbydes grundlæggende som bustur.
  • Grundprisen er 5.976,- for GHS medlemmer og 7.968,- for ægtefælle/samlever der ikke er medlem af GHS.
  • Grundprisen dækker transport, liftkort til alle 8 dage og ½-pension på Hotel Mozart med ophold i dobbeltværelser.
  • Afrejse fredag 21.02.2020. Hjemkomst søndag 01.03.2020.
  • Tidspunkt for bindende tilmelding og indbetaling af depositum kr. 1.500,- er 13.09.2019


For den korte tur gælder samme betingelser bortset fra periode og pris:

  • Afrejse fredag 21.02.2020. Hjemkomst onsdag 26.02.2020.
  • Grundprisen er 3.704,- for GHS medlemmer og 4.938,- for ægtefælle/samlever der ikke er medlem af GHS.
  • Inkluderer 4 dages liftkort


Desværre råder hotellet kun over ganske få enkeltværelser.

Mere om hotellet på https://www.hojmark.dk/badgastein/hotel-mozart

Mail til LRL for tilmelding eller mere info.

 

På vegne af GHS Skiklub

Carsten Kammersgaard

Lars R. Larsen

null