null Løb | Grundfos

Løb

løb

Velkommen til Løb!

Løb med GHS til diverse løbearrangementer.

Vi har ingen fælles træning i GHS, men har du spørgsmål vedrørende løb eller mangel på løbeprogrammer så kontakt formand Helle Bach-Nielsen.

 

Brugerbetaling:

Bemærk, at der er 50% tilskud på løb angivet i oversigten nedenfor.

Se mere om de enkelte løb på www.motionslob.dk

 

Regler for deltagelse under GHS:

  • Man er naturligvis medlem af GHS
  • Der skal være mindst fem tilmeldte per GHS udvalgte løb. Hvis mindre end fem har vist interesse ved tilmeldings-fristen, bliver der ingen fællestilmelding og ingen tilskud. Besked per mail.
  • Der bliver ikke foretaget eftertilmeldinger, så husk straks at sætte kryds i kalenderen (før tilmeldingsfrist) ud for de løb, som du kunne være interesseret i. Så misser du dem ikke!
  • Tilmelding er bindende og kan som udgangspunkt ikke ændres
  • Deadlines bedes respekteret

 

Løb i 2020 - Mange løb desværre aflyst!

DatoLøbDistancerTilmeldingsfrist
26. Sep.
Gudenåløbet, Bjerringbro5,3 - 12,3 - ½ marathon -  AFLYST01. Sep
3. OktMoesgaard Trail run 4 - 8 - 12 km -  AFLYST01. Sep
3. OktDiadora Dirtytrail Silkeborg5 - 10 - 15 - 30 km 01. Sep
31. OktDollerup Trail run15 - 35 -50 km01. Sep
25. OktHimmelbjergløbet, Ry2,65 + 9,6 + 15,1 -  AFLYST01. Sep
11. OktBestseller Århus City½ maraton -  AFLYST01. Sep
01. NovEgeskovløbet, Bjerringbro6 km - 12 km -  AFLYST20. Okt
null